|
|
|
MTN6185-0414
SpaceLogic KNX - System M - Bouton poussoir Pro T - Anthracite
|
|
|
Principales
Design
|
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Type de bus
|
KNX
|
Couleur
|
Anthracite
|
Complémentaires
Type de commande
|
Type tactile
Sans contact
|
Type de capteur
|
Température
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de touches de FONCTION
|
4
|
Fonctions disponibles
|
Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Réglage rapide : appel d'une configuration prédéfinie
Bouton-poussoir avec 1 à 4 touches de commande
Mode nuit : les LED s'allument avec une luminosité réduite
Programmable avec ETS4 et plus
Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets
Avec affichages des états
Store (à simple/double revêtement)
Symboles rétroéclairés
Désactiver les fonctions
Récupération d'un scénario
Comportement et luminosité de l'affichage des états
Régulateur linéaire 8 bits
Commutation, basculement, variateur (simple/double revêtement)
Protection contre le démantèlement avec accessoires
Réglage avancé : configuration individuelle
Sauvegarde d'un scénario
Fonction proximité
|
Signalisation locale
|
1 DEL par canal (blanc/vert)
|
Marquage
|
Avec symboles
|
Matière
|
Plastique
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite
|
Traitement de surface
|
Verni
|
Largeur
|
55 mm
|
Hauteur
|
55 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
|
|