Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

MTN6185-0460 |
Schneider-Electric
 
MTN6185- distributeur
MTN6185-0460
SpaceLogic KNX - System M - Bouton poussoir Pro T - Aluminium
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Design M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Type de bus KNX
Couleur Aluminium
Complémentaires
Type de commande Type tactile
Sans contact
Type de capteur Température
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de touches de FONCTION 4
Fonctions disponibles Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Réglage rapide : appel d'une configuration prédéfinie
Bouton-poussoir avec 1 à 4 touches de commande
Mode nuit : les LED s'allument avec une luminosité réduite
Programmable avec ETS4 et plus
Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets
Avec affichages des états
Store (à simple/double revêtement)
Symboles rétroéclairés
Désactiver les fonctions
Récupération d'un scénario
Comportement et luminosité de l'affichage des états
Régulateur linéaire 8 bits
Commutation, basculement, variateur (simple/double revêtement)
Protection contre le démantèlement avec accessoires
Réglage avancé : configuration individuelle
Sauvegarde d'un scénario
Fonction proximité
Signalisation locale 1 DEL par canal (blanc/vert)
Marquage Avec symboles
Matière Plastique
Nuance de la couleur Aluminium
Traitement de surface Verni
Largeur 55 mm
Hauteur 55 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No