Schneider-Electric
 
MTN6260- distributeur
MTN6260-0307
U.motion - écran tactile 7p
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit U.motion
Compatibilité de gamme KNX
Type de produit ou équipement Écran tactile
Nom de l'appareil écran tactile 7'
Destination du produit Système U.motion
Présentation du produit Produit complet
Type de bus Ethernet
Système d'exploitation Android
Taille de l'affichage 7 pouces
Couleur d'affichage 65 000 couleurs
Nuance de la couleur Aluminium
Complémentaires
Type de connecteur 1 RJ45
2 USB
Type de connexion intégrée Haut-parleur
Microphone
Montage de l'appareil Encastré
[Ue] tension assignée d'emploi 9...36 V CC
Puissance consommée maximale en W 7 W fonctionnement
Type de commande Écran tactile
Type d'afficheur TFT
Résolution de l'afficheur 800 x 480 pixels WSVGA
Intensité lumineuse 500 cd
Type de mémoire 512 MB RAM
Position de montage Horizontal et vertical
Matière Plastique et métal
Hauteur 136 mm
Largeur 215 mm
Profondeur 31 mm
Poids du produit 0,6 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…30 °C
Degré de protection IP IP20 conforme à EN 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles