|
|
|
MTN629993
KNX - actionneur de commutation - encastré -230V - 16A
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 29, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Actionneur de commutation
|
Type de bus
|
KNX
|
Nombre de contacts
|
1
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Tension assignée de service (Us)
|
100…240 V
|
Fréquence du réseau
|
50...60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Type de charge
|
Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA
Lampes à incandescence: <= 1173 W, 100 V CA
Lampes à incandescence: <= 2700 W, 230 V CA
Lampes à incandescence: <= 2817 W, 240 V CA
Lampes halogènes: <= 739 W, 100 V CA
Lampes halogènes: <= 1773 W, 240 V CA
Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 434 VA, 100 V CA
Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1000 VA, 230 V CA
Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1043 VA, 240 V CA
Capacitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V CA
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
|
Produit green premium
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|