Schneider-Electric
 
MTN6304- distributeur
MTN6304-0019
KNX - détecteur de présence 360° - KNX - Grande Hauteur - blanc - encastré
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme KNX
Type de produit ou équipement Détecteur de présence
Type de bus KNX
Nuance de la couleur Blanc
Complémentaires
Présentation du produit Produit complet
Nombre de canaux 4
Type de protection Protection de zone de glissement
Type de réglage Seuil de luminosité
Durée de minuterie
Face de détection Frontal: 18 m
Latéral: 18 m
Angle de détection 360° horizontal
Matière Plastique brillant
Traitement de surface Non traité
Montage de l'appareil Encastré
Montage plafond
Hauteur de montage 12 m
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles