|
|
|
MTN631625
KNX M-Plan - détecteur de mouvement 180° - antimicrobien
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 27, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Design
|
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
System M
M-Star
M-Elegance
M-Arc
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de mouvement
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
|
Type de bus
|
KNX
|
Nombre de canaux
|
5
|
Nuance de la couleur
|
Blanc actif (RAL 9016)
|
Complémentaires
Type de réglage
|
Seuil de luminosité
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Hauteur de montage
|
1,1 m
|
Cycle de fonctionnement
|
15300 minutes
|
Temporisation
|
1 seconde mise en marche
|
Zone de détection de mouvement
|
16 m
|
Angle de détection
|
180° horizontal
|
Face de détection
|
Latéral: 8 m
|
Matière
|
Plastique brillant
|
Traitement de surface
|
Antibactérien
|
Durabilité de l'offre
|
|