Schneider-Electric
 
MTN6921- distributeur
MTN6921-0001
KNX - servo-moteur électrique - avec del d'états et 2 entrées binaires
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit KNX
Type de produit ou équipement Servo-moteur
Type de bus KNX
Entrée nominale Tension d'entrée (TBTS): 2 x binaire
Complémentaires
Alimentation Tension d’alimentation sur bus
Tension assignée de service (Us) 24 V
Environnement
Degré de protection (IP) IP21
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles