Schneider-Electric
 
MUR39010 image- distributeur
MUR39010
Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP55 IK08 - saillie - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva Styl
Gamme de produit Mureva Styl
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Produit complet
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Type de plaque Avec volet
Nombre de prises d'alimentation 1
Courant assigné d'emploi 16 A
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière Laiton
Polypropylène
Plastique
Mode de fixation Par vis
Entrée de câble Accès facile aux vannes (diamètre : 6…12 mm
Hauteur 76 mm
Largeur 76 mm
Profondeur 64 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Labels qualité NF
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui