Schneider-Electric
 
MUR39070 image- distributeur
MUR39070
Mureva Styl - Répéteur wifi avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva Styl
Type de produit ou équipement Répétiteur sans fil
Application Répéteur
Montage de l'appareil Mural
Complémentaires
Protocole de communication IEEE 802.11 b/g/n
Vitesse de transmission 300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Cryptage sécurité réseau WPA2-PSK
Commande Bouton-poussoir
Utilisation de l'interrupteur Fonction interrupteur marche/arrêt
Type de commande Bouton ON/OFF
Type de connexion intégrée Wi-Fi
Mode de fixation Support clipsable
Nuance de la couleur Mécanisme: blanc
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 39 mm
Poids du produit 0,53 kg
Segment de marché Résidentiel
Canal ciblé Professionnel
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP55
Normes IEEE 802.11 b/g/n
Température ambiante de fonctionnement -20…40 °C
Température ambiante de stockage -30…60 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui