Schneider-Electric
 
NBPD0160A image- distributeur
NBPD0160A
NetBotz - NetBotz - camera USB - pod 160
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Présentation La caméra USB améliore la capacité de surveillance inhérente aux dispositifs de contrôle de salle NetBotz sélectionnés et de contrôle de rack.
Lead time Généralement disponible en stock
Généralités
Equipement inclus Attache-câbles
Guide d'installation
Supports de montage en rack
Câble USB
Pattes de fixation murale
Physique
Profondeur 7,8 cm
Hauteur 10,2 cm
Poids du produit 0,2 kg
Largeur 10 cm
Conformité
Normes EN 55022 class A
EN 55024
FCC partie 15 classe A
ICES-003
Certifications du produit CE
VCCI classe A
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…45 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Humidité relative 10…90 %
Température ambiante de stockage -15…65 °C
Altitude de stockage 0,0000000000…15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage 10…90 %
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS En cours d'investigation