Schneider-Electric
 
NJDF36150TW image- distributeur
NJDF36150TW
PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 18kA - TMD - 150 A - 3P 3d
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PowerPact multistandard
Gamme PowerPact
Nom du produit J-Frame
Nom de l'appareil taille-J
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Complémentaires
Description des pôles 3P
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Montage de l'unité
Support de montage Encastré
Plaque arrière
Rail DIN
Raccordement électrique Écrou de borne, entrée
Écrou de borne, côté charge
[In] courant nominal 150 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 947-2
600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
Codification du pouvoir de coupure JD
Aptitude au sectionnement Oui
Catégorie d'emploi Catégorie A
Endurance mécanique 5000 cycle
Endurance électrique 1000 cycle
Pas de raccordement 45 mm
Indication de tension Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente Oui
Nom du déclencheur TM
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur Protection de base
Calibre du déclencheur 150 A
Type d'afficheur 3 LEDs
Pouvoir de coupure Icu: 25 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2
Icu: 18 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2
Icu: 18 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2
Icu: 14 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2
25 kA à 240 V - CA se conformer à UL 489
18 kA à 480 V - CA se conformer à UL 489
14 kA à 600 V - CA se conformer à UL 489
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit Ics: 25 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2
Ics: 18 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2
Ics: 18 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2
Ics: 14 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Fixe
Plage de réglage du seuil long retard 1 In
Type de réglage du capteur instantané (Isd) Réglable
[Isd] plage de réglage du seuil court retard 5...10 x In
Catégorie de surtension II
Prévision de verrouillage Non cadenassable
Hauteur 191 mm
Largeur 104 mm
Profondeur 86 mm
Normes UL 489
W-C-375B/GEN
NMX J-266
NEMA AB1
CSA C22.2 No 5
CEI 60947-2
Certifications du produit CE
CCC
Poids 2,4 kg
Environnement
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
3 conforme à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement 40 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui