Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

NLJL36400U53X |
Schneider-Electric
 
NLJL36400U53X image- distributeur
NLJL36400U53X
PowerPact L - disjoncteur 600A - avec bornes - 65kA Micrologic 5.3E 400A 3P 3d
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PowerPact multistandard
Gamme PowerPact
Nom du produit L-Frame
Nom de l'appareil taille-L
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Complémentaires
Description des pôles 3P
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Montage de l'unité
Support de montage Encastré
Rail DIN
Plaque arrière
Raccordement électrique Cosses, entrée
Cosses, côté charge
Taille de fil 2 x de AWG 2/0 à 500 kcmil ( aluminium / cuivre )
[In] courant nominal 400 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 947-2
600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
Codification du pouvoir de coupure LJ
Aptitude au sectionnement Oui
Catégorie d'emploi Catégorie A
Endurance mécanique 5000 cycle
Endurance électrique 1000 cycle
Pas de raccordement 45 mm
Indication de tension Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente Oui
Nom du déclencheur Micrologic 5.3 E
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSI
Calibre du déclencheur 400 A
Mémoire thermique 20 mn
Type d'afficheur Affichage numérique
Pouvoir de coupure Icu: 65 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2
Icu: 35 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2
Icu: 35 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2
Icu: 18 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2
65 kA à 240 V - CA se conformer à UL 489
35 kA à 480 V - CA se conformer à UL 489
18 kA à 600 V - CA se conformer à UL 489
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit Ics: 100 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2
Ics: 65 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2
Ics: 65 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2
Ics: 25 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil long retard 0,31…1 x In
[tr] plage de réglage de temporisation long retard 8 s
1 s
0,5 s
2 s
4 s
16 s
Type de réglage du capteur instantané (Isd) Réglable 9 positions
[Isd] plage de réglage du seuil court retard 1.5…9.5 x Ir
[tsd] plage de réglage de temporisation court retard 0 s
0,4 s
0,2 s
0,3 s
0,1 s
Type de réglage du seuil instantané (Ii) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil instantané 1,5…12 x In
Catégorie de surtension II
Prévision de verrouillage Non cadenassable
Hauteur 340 mm
Largeur 140 mm
Profondeur 110 mm
Normes UL 489
NEMA AB1
CSA C22.2 No 5
W-C-375B/GEN
NMX J-266
CEI 60947-2
Certifications du produit CCC
CE
Poids du produit 6 kg
Environnement
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
3 conforme à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement 40 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 26b9e251-deae-4b64-8a82-edb49f66f806
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Reprise No