|
|
|
NSY1FAN230T
Actassi KDB, platine ventilation + thermostat + commut. 1 ventilo 230V 155m3/h
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de ventilateur 19"
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Gestion thermique
|
Application
|
Ventilation
|
Equipement inclus
|
Obturateur
Interrupteur LED
Sans câble
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Débit d'air
|
90 ft3/h
152 m3/h
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Actassi KDB
|
Composition de l'appareil
|
1 ventilateur
|
Fonctions disponibles
|
Thermostat
|
Matière
|
Tôle d'acier peint
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
Avant de l'enveloppe
Haut du boîtier
|
Mode de fixation
|
Écrou à cage : M6
|
Raccordement électrique
|
Câbles bornier
|
Hauteur
|
132 mm
|
Largeur
|
486 mm
|
Profondeur
|
52 mm
|
Poids du produit
|
2,038 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
0…55 °C
|
Pression acoustique
|
42 dB
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|