|
|
|
NSY5GSPK
PanelSeT Accessoires - Kit de renfort 5G pour chassis plein galvanisé
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de renfort
|
Application
|
Sismique
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
- D: 600 mm
|
Emplacement de montage
|
Travers en position avancée
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF 5G
|
Composition de l'appareil
|
2 supports
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M6
|
Hauteur
|
75 mm
|
Largeur
|
94 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Epaisseur
|
2,5 mm
|
Environnement
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques 5G se conformer à EDF CRT 91 C 112 00
|
Durabilité de l'offre
|
|