Schneider-Electric
 
NSYADC18 image- distributeur
NSYADC18
PanelSeT - Thalassa - plastron de rattrapage - 50x800mm - lot de 2
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement Plaque
Application Polyvalent
Compatibilité de gamme Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Dimensions nominales de l'armoire -
Emplacement de montage Sur élément de couplage de châssis
Composition de l'appareil Éléments de fixation
2 plaque
Quantité du lot Lot de 2
Complémentaires
Matière Acier
Couleur Gris (RAL 7035)
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Mode de fixation Par vis
Type de plastron Réglable
Hauteur 49,5 mm
Nominal: 50 mm
Largeur Nominal: 800 mm
702 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises