|
|
|
NSYAECPFLA10
Spacial - membrane - type FL13 A - 10 entrées de câbles
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 17, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Membrane passe-câbles
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D enveloppe compact
Spacial Spacial CRN enveloppe compact
Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Support de montage
|
Corps de l'enveloppes
Plaque passe-câbles
|
Matière
|
TPE (élastomère thermoplastique)
SBS (styrène butadiène styrène)
SEBS
Polypropylène
|
Force de traction
|
20 daN
|
Nombre total d'entrées de câble
|
10
|
Nombre d'entrée de câble
|
6 13 mm
4 16 mm
|
Hauteur
|
20 mm
|
Largeur
|
135 mm
|
Profondeur
|
47 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Poids du produit
|
0,096 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
|
Normes
|
ASTM G154 - 06
EN 50262
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|