Schneider-Electric
 
NSYAEPZM image- distributeur
NSYAEPZM
Thalassa - kit IP54 socle
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de verrouillage
Type de produit ou équipement Kit pour conformité IP54
Application Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire -
Support de montage Socle ZM
Compatibilité de gamme Thalassa Thalassa PLM
Composition de l'appareil Joint
Complémentaires
Largeur 1000 mm
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No