|
|
|
NSYAMRD20357SB
PanelSeT Accessoires - rail DIN - 35x7,5 - L200mm
|
|
|
Principales
Application
|
Polyvalent
|
Gamme
|
PanelSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de rail
|
DIN symétrique
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Support de montage
|
Vis autotaraudeuse
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Composition de l'appareil
|
1 rail
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis Ø5 mm self-tapping screws - partie arrière de l'enveloppe emplacement
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
Nominal: 185 mm
Entraxe de fixation: 164 mm
|
Profondeur
|
7,5 mm
|
Epaisseur
|
1 mm
|
Poids du produit
|
0,062 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|