Schneider-Electric
 
NSYAPUB image- distributeur
NSYAPUB
Actassi 2 équerres orientables 90° rail distribut
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type d'accessoires / pièces séparées Support de fixation
Application Polyvalent
Complémentaires
Emplacement de montage Amont
Rail
Destination du produit Rail d'alimentation
Composition de l'appareil Éléments de fixation
2 support
Matière Acier traité
Mode de fixation Par l'élément de fixation - orientation à 90° emplacement
Epaisseur 1 mm
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises