|
|
|
NSYBBF1U40PG
Actassi - plateau fixe perforé 19P - 1U - prof. 600mm - maxi 100kg - RAL 7016
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Étagère perforée fixe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de support
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Matière
|
Tôle d'acier
|
Emplacement de montage
|
Entre les montants 19" avant et arrière
|
Mode de fixation
|
Fixation directe
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Réglage
|
Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
|
Charge permanente admissible
|
100 kg
|
Entraxe
|
258 mm
|
Nombre de racks
|
33U
38U
24U
29U
47U
42U
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
|
Profondeur
|
Rack : 600 mm
Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
|
Durabilité de l'offre
|
|