Retour
Découvrir NSYBF2U25PG par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
NSYBF2U25PG
Plateau 19P 2U fixe 2mont P250 gr
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé avec annonce fin de vie
Télécharger la fiche technique du produit NSYBF2U25PG
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
JUIN 03, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2024
Informations techniques
Principales
Gamme de produit
Actassi
Type de produit ou équipement
Plateau fixe télescopique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire de support
Couleur
Gris (RAL 7016)
Complémentaires
Compatibilité de gamme
Actassi VDA
Actassi VDS
Matière
Tôle d'acier
Emplacement de montage
Montants arrière de rack 19"
Montants avant du rack 19"
Nombre d’unité de rack
2U
Charge permanente admissible
20 kg 2U
Hauteur
Talon: 5 mm
Profondeur
Nominal : 250 mm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
Déclaration REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui