Schneider-Electric
 
NSYBGN1576HD image- distributeur
NSYBGN1576HD
Thalassa PHD - protection anti-effraction pour enveloppe - H1593xL750xP620mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Produit PHD
Application Renforcé pour l'extérieur
Certification Classe 2 ENV 1627
Isolation Classe II se conformer à CEI 60364-4-41
Catégorie Protection contre l'effraction
Hauteur nominale 1593 mm
Largeur nominale 750 mm
Profondeur nominale 620 mm
Complémentaires
Matière Acier avec traitement anticorrosion
Environnement
Résistance à la corrosion C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
Finition de surface Poudre de polyester
Couleur Gris (RAL 7035)
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit