Retour
Découvrir NSYBGN776HD par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
NSYBGN776HD
Thalassa PHD - protection anti-effraction pour enveloppe - H843xL750xP620mm
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit NSYBGN776HD
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
NOV. 15, 2024
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Thalassa
Produit
PHD
Application
Renforcé pour l'extérieur
Certification
Classe 2 ENV 1627
Isolation
Classe II se conformer à CEI 60364-4-41
Catégorie
Protection contre l'effraction
Hauteur nominale
843 mm
Largeur nominale
750 mm
Profondeur nominale
620 mm
Complémentaires
Matière
Acier avec traitement anticorrosion
Environnement
Résistance à la corrosion
C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
Finition de surface
Poudre de polyester
Couleur
Gris (RAL 7035)
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
Sans mercure
Oui
Informations d'exemption RoHS
Oui
Règlement RoHS chinois
Déclaration RoHS pour la Chine