Schneider-Electric
 
NSYCAG223BPC image- distributeur
NSYCAG223BPC
ClimaSys SVS - Grille ext 223x223 noir foncé
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CA
Type de produit ou équipement Capot de grille de sortie
Application Digitaliser un ventilateur standard ClimaSys
Remplacer une grille existante ClimaSys DG
Rendre visible les voyants LEDs
Informer sur l'état de la ventilation à partir du capteur d'encrassement
Compatibilité de gamme ClimaSys CV
ClimaSys DG
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de gestion thermique
Pièce détachée
Destination d'accessoire / de pièce détachée Système de Ventilation ClimaSys
Mode de fixation Pincé
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Matière Thermoplastique injecté (PC)
Couleur Noir fumé (RAL 9005)
Dimensions de la découpe 223 x 223 mm
Largeur Externe: 248 mm
Hauteur Externe: 268 mm
Degré de protection IP IP54 ventilateur
IP54 grille
Profondeur Externe : 18 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit