Schneider-Electric
 
NSYCAG92DGC image- distributeur
NSYCAG92DGC
ClimaSys SVS - Grille Smart externe - découpe 92x92mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CA
Type de produit ou équipement Capot de grille de sortie
Application Digitaliser un ventilateur standard ClimaSys
Remplacer une grille existante ClimaSys DG
Rendre visible les voyants LEDs
Informer sur l'état de la ventilation à partir du capteur d'encrassement
Compatibilité de gamme ClimaSys CV
ClimaSys DG
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de gestion thermique
Pièce détachée
Destination d'accessoire / de pièce détachée Système de Ventilation ClimaSys
Mode de fixation Pincé
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Matière Thermoplastique injecté (PC)
Couleur Noir fumé (RAL 9005)
Dimensions de la découpe 92 x 92 mm
Largeur Externe: 117 mm
Hauteur Externe: 137 mm
Degré de protection IP IP54 ventilateur
IP54 grille
Profondeur Externe : 13 mm
Composition de l'appareil 1 capot de grille externe
1 smart filtre avec capteur d'encrassement
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit