|
|
|
NSYCEWX1K8UL
ClimaSys échangeur latéral air/eau 1000W 230V Inox UL
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CE
|
Type de produit ou équipement
|
Échangeur air-eau
|
Type de montage
|
Côtés de l'enveloppe
|
Puissance de refroidissement
|
1750 W
|
Complémentaires
Pression
|
5 bar pour l’eau
|
Chute de pression
|
0,1 bar
|
Débit d'eau
|
Circuit interne: 150 l/h
|
Débit nominal
|
Circuit externe: 570 m3/h
|
Type de commande
|
Thermostat
|
Plage de réglage de la température
|
20…46 °C
|
Température de fonctionnement
|
À l’extérieur du boîtier: 1…70 °C
À l’intérieur du boîtier: 20…60 °C
|
Fluide contrôlé
|
Eau
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/2 (femelle)
|
Tension d'entrée
|
230 V 50/60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
0,36 A
|
Puissance consommée
|
75 W
|
Hauteur
|
Externe: 901 mm
|
Largeur
|
Externe: 398 mm
|
Profondeur
|
Externe : 137 mm
|
Poids
|
18 kg
|
Niveau sonore
|
58 dB
|
Type de protection
|
Protection thermique: T 2 A
|
Matière
|
Acier inoxydable
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne)
IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
|
Certifications du produit
|
UL
|
Normes
|
DIN 3168
|
Durabilité de l'offre
REACh free of SVHC
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Oui
|
Mercury free
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|