Schneider-Electric
 
NSYCRTM1U5GCA image- distributeur
NSYCRTM1U5GCA
Actassi plastron 19P 1U + 5 épingles isolantes
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type de produit ou équipement Panneau avant 19"
Application Application électronique
Polyvalent
Quantité du lot Lot de 1
Couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Compatibilité de gamme Actassi
Nombre d’unité de rack 1U
Support de montage 19" rack, avant ou arrière
Produits compatibles Coffret Actassi
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
Composition de l'appareil 1 plaque 19"
5 guide
Matière Platine :tôle d'acier
Guide :plastique
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Mode de fixation Par élément de fixation 19": montants de rack 19"
Réglage Positions horizontale, verticale et à 45°
Nombre d'unités 19" 1
Hauteur 44,45 mm
Largeur 465 mm
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises