|
|
|
NSYCU1K52P4RDG
ClimaSys - Climatisation d'armoire - toit - 1.5kW - 2 poles - 400/460V IP54
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
CU
|
Type de produit ou équipement
|
Appareil de refroidissement
|
Type de montage
|
Toit du coffret
|
Installation
|
Intérieure toit
|
Destination du produit
|
Pour le coffret
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Supply Voltage
|
380...415 V 2 phases 50 Hz EN/CEI
400/460 V +/- 6 % 2 phases 60 Hz UL
|
Rated Power
|
1550 W
|
Puissance de refroidissement
|
1550 W 50/60 Hz L35-L35
1200 W 50/60 Hz L35-L50
|
Complémentaires
Hauteur
|
412 mm
|
Largeur
|
595 mm
|
Profondeur
|
395 mm
|
Courant nominal (In)
|
3,0 A
|
Courant à l'appel
|
8 A
|
Puissance consommée en W
|
760 W à 50/60 Hz, L35-L35
860 W à 50/60 Hz, L35-L50
|
Rapport de rendement énergétique
|
2,0
|
Type de commande
|
Contrôleur électronique
|
Plage de réglage de la température
|
20…50 °C à 50/60 Hz
|
Température de fonctionnement
|
À l’intérieur du boîtier: 20…50 °C à 50/60 Hz
À l’extérieur du boîtier: 5…55 °C à 50/60 Hz
|
Niveau sonore
|
70 dB
|
Pression
|
32 bar
|
Débit nominal
|
Circuit interne: 850 m3/h à 50/60 Hz
Circuit externe: 850 m3/h à 50/60 Hz
|
Poids du produit
|
39 kg
|
Type de gaz de refroidissement
|
R134a (0,267 kg)
|
Type de filtre
|
Filtre de circuit externe optionnel
|
Appareil de tête
|
M9F23216
|
Type de protection
|
Protection thermique T 2 phases 15 A
Disjoncteur de protection
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CEI
EN
|
Règlement Européen
|
2006/42/CE - machine
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2011/65/EU - RoHS
|
Normes
|
EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/CEI 63000:2018
EN 14511
|
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne)
IP24 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
|
Durabilité de l'offre
|
|