|
|
|
NSYCUACC029DG
ClimaSys - Kit retrofit - Clim Slim inox 1,1-1,5kW climatisation encastre
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
CU
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de rénovation
|
Application
|
Adaptation ancienne offre
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Panneau de montage
|
Composition de l'appareil
|
1 adaptateur : parois latérales de l'enveloppe
Éléments de fixation
Joint
|
Destination du produit
|
Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1250 W sur l'ancien 1100 W position de montage
Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1650 W sur l'ancien 1500 W position de montage
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Côté du boîtier
|
Mode de fixation
|
Avec boulon
|
Installation du coffret
|
Encastré
|
Matière
|
Acier inoxydable
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Hauteur
|
1700 mm
|
Largeur
|
540 mm
|
Profondeur
|
1,5 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Durabilité de l'offre
|
|