Schneider-Electric
 
NSYCUCN1K2T2KHD image- distributeur
NSYCUCN1K2T2KHD
ClimaSys Outdoor toit pour climatiseur latéral HD 1,2, 1,6 et 2kW
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement Auvent
Application Polyvalent
Compatibilité de gamme ClimaSys ClimaSys CU appareil de refroidissement
Emplacement de montage Sur dessus de l'enveloppe
Destination du produit Pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance: 1250 W
Pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance: 1600 W
Pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance: 2000 W
Composition de l'appareil Auvent
Éléments de fixation
Gabarit de perçage
Complémentaires
Matière Acier inoxydable 304L
Couleur Gris (RAL 7035)
Mode de fixation Par l'élément de fixation
Largeur Nominal: 405 mm
Profondeur Nominal : 237 mm
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine