Schneider-Electric
 
NSYCUF8KT10K image- distributeur
NSYCUF8KT10K
ClimaSys filtre synthétique AA Lat 8K-10K
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CU
Type de produit ou équipement Filtre
Compatibilité de gamme ClimaSys ClimaSys CU appareil de refroidissement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de gestion thermique
Complémentaires
Destination du produit Pour unité de refroidissement posée au sol - puissance: 7600 W
Pour unité de refroidissement posée au sol - puissance: 7950 W
Pour unité de refroidissement posée au sol - puissance: 9400 W
Pour unité de refroidissement posée au sol - puissance: 9850 W
Destination d'accessoire / de pièce détachée Groupe de refroidissement ClimaSys
Quantité du lot Lot de 5
Matière Mousse de polyuréthane
Largeur 420 mm
Hauteur 220 mm
Epaisseur 580 mm
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine