Schneider-Electric
 
NSYDPR60 image- distributeur
NSYDPR60
Spacial - Thalassa - rail double - 35x15mm - L600mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application Polyvalent
Gamme Spacial
Type de produit ou équipement Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Type de rail DIN double profil
Pour dimensions d'enveloppe -
Compatibilité de gamme Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
Composition de l'appareil Éléments de fixation
1 rail
Quantité du lot Lot de 20
Complémentaires
Matière Acier galvanisé
Finition de la surface Galvanisé
Mode de fixation Par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement
Réglage Réglage continu
Pas 25 mm
Longueur Nominal :600 mm
Réel :590 mm
Hauteur Nominal: 15 mm
Largeur Nominal: 35 mm
Profondeur Nominal : 35 mm
Epaisseur 1,5 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit