|
|
|
NSYEC812
Spacial - plaque passe-câbles - 1 partie - pour cellule SF - 800x1200mm
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 15, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de presse-étoupe
|
Standard
|
Entrée de câble
|
Pleine
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 platine
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Hauteur
|
20 mm
|
Largeur
|
Nominal: 800 mm
Utile: 616 mm
|
Profondeur
|
Nominal : 1200 mm
Réel : 1106 mm
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
|
|