Schneider-Electric
 
NSYEL1710D6 image- distributeur
NSYEL1710D6
Spacial SM - tresse de masse - L170mm section 10mm²
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Application Polyvalent
Type de produit ou équipement Fil de masse
Composition de l'appareil 1 fil
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Matière PVC (chlorure de polyvinyle) vert et jaune pour gaine
Alliage laiton et cuivre pour bornier
Mode de fixation Écrou et rondelle - à la connexion à la terre emplacement
Longueur 170 mm
Section nominale 10 mm²
Diamètre 8,3 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit