Retour
Découvrir NSYFCG120 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
NSYFCG120
Spacial SF/SM - traverse guide câbles - partie inférieure - L1200 mm
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit NSYFCG120
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
NOV. 15, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Spacial
Catégorie
Accessoire de câblage
Type de produit ou équipement
Rail
Application
Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire
-
Complémentaires
Emplacement de montage
Cadre inférieur du boîtier
Compatibilité de gamme
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
Composition de l'appareil
Éléments de fixation
1 rail
2 support de montage
Quantité du lot
Lot de 1
Matière
Acier
Finition de la surface
Galvanisé
Mode de fixation
Attache métallique
Réglage
Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
Entraxe de fixation
1150 mm
Largeur
Nominal: 1200 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
Produit green premium
REACh sans SVHC
Oui
Directive UE RoHS
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Règlement RoHS chinois
Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
Oui
Communication environnementale
Profil environnemental du Produit