|
|
|
NSYGB140
Actassi jeu de 2 gliss fixe partiel 2U 19P
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Glissière fixe
|
Application
|
Application électronique
Polyvalent
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Support de montage
|
19" rack, avant ou arrière
|
Produits compatibles
|
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
2 rails
|
Mode de fixation
|
Par clips: montants de rack 19"
|
Nombre d’unité de rack
|
2U
|
Charge permanente admissible
|
15 kg
|
Epaisseur
|
1,2 mm
|
Nombre d'unités 19"
|
2
|
Hauteur
|
88,9 mm
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
44 mm
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|