|
|
|
NSYLAMACF
PanelSeT - Thalassa - Connecteur AC - femelle
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Type de produit ou équipement
|
Connecteur de câble
|
Application
|
Installation de câble
|
Informations complémentaires
|
Avec réducteur de tension
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension nominale
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Complémentaires
Type de connecteur
|
Femelle
|
Matière
|
Polyamide
|
Couleur du corps
|
Noir
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,5…9 mm
|
Section nominale
|
0,5…2,5 mm²
|
Section de câble
|
0,5…2,5 mm²
|
Hauteur
|
13,8 mm
|
Largeur
|
23 mm
|
Profondeur
|
53,2 mm
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
|
|