|
|
|
NSYMM34SB
PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=400mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Composition de l'appareil
|
1 châssis plein
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Finition de la surface
|
Métallique
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par 2 vis - type de vis Ø5 mm self-tapping screws - partie inférieure du coffret emplacement
|
Charge permanente admissible
|
6 kg arrière de l'enveloppe
|
Hauteur
|
Nominal: 275 mm
|
Largeur
|
Nominal: 385 mm
Entraxe de fixation: 364 mm
|
Surface et surface utile
|
Nominal: 120000 mm²
|
Epaisseur
|
2 mm
|
Poids du produit
|
1,61 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|