Schneider-Electric
 
NSYPFPLMG image- distributeur
NSYPFPLMG
Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Fonction produit Support de fixation murale
Application Polyvalent
For enclosure nominal dimensions -
Emplacement de montage Sur chaque coin de la boîte
Compatibilité de gamme Thalassa Thalassa PLM
Composition de l'appareil Vis de fixation
4 cosse
Complémentaires
Matière Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Couleur Gris (RAL 7035)
Mode de fixation Vissé - de l'extérieur emplacement
Charge permanente admissible 100 kg position horizontale
200 kg position verticale
Hauteur 308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
Largeur 255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 223,33 g
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 13,5 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois