Schneider-Electric
 
NSYPLD8122G image- distributeur
NSYPLD8122G
Thalassa PLD - Armoire polyester 850x1115x320 DIN -1 portes 2 serrures Ral 7035
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Catégorie Boîtier
Version PLD
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Boîtier DIN
Hauteur nominale 850 mm
Largeur nominale 1115 mm
Profondeur nominale 320 mm
Installation du coffret Posé au sol
Compatibilité produit Fusible 2
Complémentaires
Composition de l'appareil 1 partie supérieure
1 partie inférieure
2 cloisons latérales
1 panneau arrière
2 porte
1 serrure à clé
1 montant gauche
Type de carter Partie supérieure fermée et partie inférieure ouverte assemblées
Type de porte Pleine avant
Nombre de portes 2 porte(s)
Ouverture de porte Droite et gauche (180 °)
Type de verrou Serrure à clé
Numéro de clé 1242 E
Accessibilité Partie inférieure ouverte
Avant
Pièces amovibles Porte par charnières
Matière Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur Gris (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 62208
Degré de protection IP IP43 se conformer à CEI 60529 (avec partie inférieure ouverte type socle)
IP54 se conformer à CEI 60529 (avec kit de scellement supplémentaire)
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de stockage -35…90 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit