|
|
|
NSYPLM43G
Thalassa - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa PLM
|
Nom de l'appareil
|
PLM
|
Type de boîtier
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale
|
430 mm
|
Largeur nominale
|
330 mm
|
Profondeur nominale
|
200 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte
2 verrou
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Complémentaires
Nombre de verrous
|
2
|
Description châssis
|
Sans châssis plein
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
|
Matière
|
Polyester renforcé de fibres de verre
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
NEMA classification 4X
NEMA classification 13
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
UL
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 62208
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|