Schneider-Electric
 
NSYPLM64G image- distributeur
NSYPLM64G
Thalassa PLM - Coffret polyester 647x436x250 - IP66 Ral 7035
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Nom du produit Thalassa PLM
Nom de l'appareil PLM
Enclosure type Polyvalent
Category Enveloppe compact
Nominal height 647 mm
Nominal width 436 mm
Nominal depth 250 mm
Installation du coffret Mural
Composition de l'appareil 1 corps
1 porte
2 verrou
Type de carter Corps monobloc avec bossages au fond
Avec auvent
Type de porte Pleine
Type de verrou Verrou double bar 3 mm
Complémentaires
Nombre de verrous 2
Description châssis Sans châssis plein
Accessibilité Avant
Pièces amovibles Porte par charnières
Matière Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur Gris (RAL 7035)
Normes NEMA classification 13
NEMA classification 4X
CEI 62208
Certifications du produit UL
Environnement
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 62208
Température de fonctionnement -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 10 kg
Hauteur de l'emballage 1 45 cm
Largeur de l'emballage 1 27,5 cm
Longueur de l'emballage 1 68 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois