Schneider-Electric
 
NSYPMA105 image- distributeur
NSYPMA105
Thalassa - châssis mont polyester PLA105
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Type de produit ou équipement Platine de montage
Application Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe -
Emplacement de montage Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
Barreau cranté
Type de châssis plein Isolant
Compatibilité de gamme Thalassa Thalassa PLA
Composition de l'appareil 1 châssis plein
Matière Polyester
Couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Mode de fixation Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement
Charge permanente admissible 150 kg
Hauteur Nominal: 1000 mm
Réel: 890 mm
Largeur Nominal: 500 mm
Réel: 375 mm
Profondeur Réel : 125 mm
Epaisseur 5 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises