Retour
Découvrir NSYPMB2754 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
NSYPMB2754
Thalassa PLS - châssis isolant bakélite pour PLS 27x54
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit NSYPMB2754
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
OCT. 19, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoires de montage
Type de produit ou équipement
Platine de montage
Application
Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe
-
Emplacement de montage
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
Type de châssis plein
Isolant
Compatibilité de gamme
Thalassa Thalassa PLS
Composition de l'appareil
1 châssis plein
Quantité du lot
Lot de 1
Matière
Bakelite
Couleur
Noir (RAL 9005)
Finition de la surface
Mat
Complémentaires
Mode de fixation
Par vis - type de vis M6 - vis de fond emplacement
Charge permanente admissible
150 kg
Hauteur
Nominal: 270 mm
Largeur
Nominal: 540 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
REACh free of SVHC
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Mercury free
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit