Retour
Découvrir NSYPMM107 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
NSYPMM107
PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1000x750mm
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit NSYPMM107
Modèle 3D CAD
Informations techniques
Principales
Gamme
Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoires de montage
Type de produit ou équipement
Platine de montage
Application
Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe
-
Emplacement de montage
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
Barreau cranté
Type de châssis plein
Pleine
Compatibilité de gamme
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Composition de l'appareil
1 châssis plein
Matière
Acier galvanisé
Complémentaires
Mode de fixation
Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement
Charge permanente admissible
150 kg
Hauteur
Nominal: 1000 mm
Réel: 890 mm
Largeur
Nominal: 750 mm
Réel: 625 mm
Profondeur
Réel : 125 mm
Epaisseur
2,5 mm
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
Déclaration REACh
REACh sans SVHC
Oui
Directive UE RoHS
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Informations d'exemption RoHS
Oui
Règlement RoHS chinois
Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
Pas d'opérations particulières de recyclage requises