|
|
|
NSYPMM127
PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1250x750mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Barreau cranté
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Composition de l'appareil
|
1 châssis plein
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement
|
Charge permanente admissible
|
150 kg
|
Hauteur
|
Nominal: 1250 mm
Réel: 1140 mm
|
Largeur
|
Nominal: 750 mm
Réel: 625 mm
|
Profondeur
|
Réel : 125 mm
|
Epaisseur
|
2,5 mm
|
Durabilité de l'offre
|
|