Schneider-Electric
 
NSYRSF165 image- distributeur
NSYRSF165
Spacial - Toit standard SF L1600 x p500mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Type d'offre Pièce de rechange
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement Toit
Application Polyvalent
Emplacement de montage Sur dessus de l'enveloppe
Compatibilité de gamme Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil 1 toit
Complémentaires
Matière Acier
Couleur Gris (RAL 7035)
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Mode de fixation Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement
Epaisseur 1,5 mm
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine