|
|
|
NSYS3X801230
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 800x1200x300mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial S3X
|
Type de boîtier
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale
|
800 mm
|
Largeur nominale
|
1200 mm
|
Profondeur nominale
|
300 mm
|
Installation du produit
|
Montage mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 verrou : porte
2 profil vertical perforé percé : porte
2 portes
|
Complémentaires
Type de carter
|
Corps pièce unique, structure en croix
Rail avant en forme de gouttière
|
Type de porte
|
Pleine
|
Nombre de portes
|
Face avant : 2 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Verrou 3 points, double bar 3 mm
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
|
Matière
|
Corps et porte :acier inoxydable 304L
Verrou :zamak
Charnière :acier inoxydable
|
Finition de surface
|
Corps et porte :brossé Scotch-Brite®
Verrou :chromé
|
Poids du produit
|
43 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
UL 508 type A
CAN/CSA 22
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Caractéristique d'environnement
|
Corrosif
Spécial hygiène
|
Durabilité de l'offre
|
|