Schneider-Electric
 
NSYSFC35ED image- distributeur
NSYSFC35ED
PrismaSeT HD - cadre supérieur et inférieur - 300x500mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Application Polyvalent
Type de produit ou équipement Kit ossature
Dimensions nominales de l'armoire - H: 2000 mm W: 300 mm D: 500 mm
Emplacement de montage Partie inférieure des montants verticaux
Partie supérieure des montants verticaux
Compatibilité de gamme PrismaSeT panneau arrière
PrismaSeT panneau latéral
PrismaSeT montant vertical
Composition de l'appareil 1 cadre inférieur
1 toit
1 cadre supérieur
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Matière Acier
Couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Mode de fixation Par vis - chaque coin du boîtier emplacement
Hauteur 110 mm
Largeur 300 mm
Profondeur Externe : 500 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie