Schneider-Electric
 
NSYSFPN20750TG image- distributeur
NSYSFPN20750TG
PrismaSeT HD - cellule - 1 porte transparente - 2000x700x500 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Plage étendue PrismaSeT HD
Application Distribution électrique basse tension
Type de produit ou équipement Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe 2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe 700 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe 500 mm
Installation du coffret Posé au sol
Composition de l'appareil 1 structure
1 porte
1 système de verrouillage à poignée : porte
1 panneau arrière
1 toit
4 montant adaptateur
Complémentaires
Type de structure Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Formé à partir d'une section unique
Structure perforée avec pas de 25 mm
Panneaux et portes intégrés à la structure
Ouverture de porte Réversible (120 °)
Type de porte Vitré avant
Type de châssis plein Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles Sans plaque presse-étoupe
Type de verrou Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
Nombre de portes Avant : 1 porte(s)
Accessibilité Côtés du boîtier
Arrière
Avant
Pièces amovibles Porte par vis charnière
Panneau arrière par vis
Toit par vis
Support de platine de montage par vis
Rail coulissant par vis
Montant adaptateur par vis
Matière Encadrement :acier galvanisé
Montants :acier galvanisé
Porte :tôle d'acier
Panneaux :tôle d'acier
Charnière :zamak
Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de surface Poudre époxy-polyester
Couleur Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
Poids du produit 73,5 kg
Environnement
Normes CEI 62208
CEI 61439-1
CEI 61439-2
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement Environnement sévère
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises